Deutschland - Deutsch

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 138711 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU

Produktbeschreibung

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Netzteil (Ein/Aus), 138711 lm, 985 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169811973
Vollständiger Bestellcode: 872016981197300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED1650 [LED module 165000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU x81 10.9 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU txt 8.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060750 de_DE pdf 266.2 kB

Montage

Montageanleitung
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060750_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060750_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU LDT