Deutschland - Deutsch

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 138 W, 20160 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse I, IP66

BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz für Durchmesser 48–60 mm, Regelbares Netzteil, 20160 lm, 138 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925866444
Vollständiger Bestellcode: 871951405877400

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S x81 7.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866444 de_DE pdf 316.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866444_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866444_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S LDT