Signify Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Programmierbare Stand-Alone-Dimmung (über DALI oder NFC), Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, Schutzklasse II, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60–76 mm, Netzteil mit DynaDimmer, DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514182035
Vollständiger Bestellcode: 871951418203500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED210 [LED module 21000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868051 de_DE pdf 156.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868051_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868051_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 LDT