Deutschland - Deutsch

Signify Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Intern (keine externe Verbindung), Breitstrahlend 50, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66

BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60–76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Breitstrahlend 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514059719
Vollständiger Bestellcode: 871951405971900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED100 [LED module 10000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866539 de_DE pdf 245.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866539_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866539_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT