Deutschland - Deutsch

Philips DigiStreet, Road & street light, 43.5 W, 6660 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse I, IP66

BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 6660 lm, 43.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8718696385975
Vollständiger Bestellcode: 871869638597500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED74 [LED module 7400 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866242 de_DE pdf 252.2 kB

Montage

Montageanleitung
BGP760 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866242_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866242_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals