Deutschland - Deutsch

Philips PV Xt Q 150W SON

Produktbeschreibung

Philips PV Xt Q 150W SON

Bestellnummer: 8718291698821
Vollständiger Bestellcode: 871829169882100

Spezifikationen

Eingangsspannung
208-240-277 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,7 mA
Einschaltstromweite
0,47 ms
Eingangsstrom (Nom)
0.77 A
Einschaltstrom (max.)
52 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
5
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700690766 de_DE pdf 225.2 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - PV Xt Q 150W SON pdf 113.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913700690766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700690766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals