Deutschland - Deutsch

Philips PV Xt Q 70W SON

Produktbeschreibung

Philips PV Xt Q 70W SON

Bestellnummer: 913700690566
Vollständiger Bestellcode: 871829169878400

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    208-240-277 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Ableitstrom (max.)
    0,7 mA
  • Einschaltstromweite
    0,24 ms
  • Eingangsstrom (Nom)
    0.39 A
  • Einschaltstrom (max.)
    28 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    11
  • Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
913700690566_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 601.3 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - PV Xt Q 70W SON pdf 113.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913700690566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700690566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals