Deutschland - Deutsch

Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Produktbeschreibung

Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Bestellnummer: 913700685666
Vollständiger Bestellcode: 871829124147800

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    208-240-277 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Ableitstrom (max.)
    0,7 mA
  • Einschaltstromweite
    0,47 ms
  • Eingangsstrom (Nom)
    0.75 A
  • Einschaltstrom (max.)
    52 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    5
  • Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
913700685666_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 597.3 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Zusätzliches Datenblatt
GSAD_IPVCPOXt_0002-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913700685666_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-913700685666_EU
Mehrere Ressourcen