Deutschland - Deutsch

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Produktbeschreibung

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Bestellnummer: 913700685466
Vollständiger Bestellcode: 871829124143000

Spezifikationen

Eingangsspannung
208-240-277 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,7 mA
Einschaltstromweite
0,42 ms
Eingangsstrom (Nom)
0.33 A
Einschaltstrom (max.)
28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
11
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700685466 de_DE pdf 225.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Zusätzliches Datenblatt
GSAD_IPVCPOXt_0004-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913700685466_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700685466_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals