Deutschland - Deutsch

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 913700665166
Vollständiger Bestellcode: 872790093365900

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,25 mA
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
26 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
24

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700665166 de_DE pdf 461.8 kB

Bilder

Product-Photographs-913700665166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals