Deutschland - Deutsch

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeschreibung

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestellnummer: 913700653166
Vollständiger Bestellcode: 872790085973700

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,25 mA
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
26 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
24

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700653166 de_DE pdf 477.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913700653166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals