Deutschland - Deutsch

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeschreibung

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestellnummer: 913700652966
Vollständiger Bestellcode: 872790085974400

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    220 bis 240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Einschaltstromweite
    0,33 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    33 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    20

Downloads

Familie

Produkt