Deutschland - Deutsch

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeschreibung

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestellnummer: 8711500881687
Vollständiger Bestellcode: 872790085962100

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
26 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
24

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700652766 de_DE pdf 231.6 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700652766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals