Deutschland - Deutsch

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Produktbeschreibung

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Bestellnummer: 8711500996640
Vollständiger Bestellcode: 871150006236900

Spezifikationen

Eingangsspannung
230 V (Standard) oder 240 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700217503 de_DE pdf 198.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-913700217503_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals