Deutschland - Deutsch

Philips HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Produktbeschreibung

Philips HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Bestellnummer: 913700678766
Vollständiger Bestellcode: 871829121224900

Spezifikationen

Eingangsspannung
208-240-277 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,7 mA
Einschaltstromweite
0,47 ms
Eingangsstrom (Nom)
0.53 A
Einschaltstromstoß (Nom)
52 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
5
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
913700678766_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 393.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913700678766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700678766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals