Deutschland - Deutsch

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 913700683866
Vollständiger Bestellcode: 871829123310700

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    220 bis 240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Ableitstrom (max.)
    0,25 mA
  • Einschaltstromweite
    10 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    8 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    58
  • Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Downloads

Familie

Produkt