Deutschland - Deutsch

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 913713034366
Vollständiger Bestellcode: 872790095230800

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    220 bis 240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Einschaltstromweite
    0,38 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    35 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    8

Downloads

Familie

Produkt