Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Produktbeschreibung
Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Spezifikationen
- Eingangsspannung
- 220 bis 240 V
- Netzfrequenz
- 50 to 60 Hz
- Eingangsfrequenz
- 50 bis 60 Hz
- Einschaltstromweite
- 0,25 ms
- Einschaltstrom (max.)
- 24 A
- Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
- 28