Deutschland - Deutsch

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Produktbeschreibung

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Bestellnummer: 913713028266
Vollständiger Bestellcode: 872790086348200

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    220 bis 240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Einschaltstromweite
    0,25 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    24 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    28

Downloads

Familie

Produkt