Deutschland - Deutsch

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Bestellnummer: 913713031666
Vollständiger Bestellcode: 872790091166400

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    220 bis 240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Einschaltstromweite
    0,25 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    18 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    28

Downloads

Familie

Produkt