Deutschland - Deutsch

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Bestellnummer: 913713031566
Vollständiger Bestellcode: 872790091164000

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    220 bis 240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Einschaltstromweite
    0,25 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    18 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713031566 de_DE pdf 416.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Zusätzliches Datenblatt
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB
Zusätzliches Datenblatt
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB

Bilder

Product-Photographs-913713031566_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-913713031566_EU
Mehrere Ressourcen