Deutschland - Deutsch

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Produktbeschreibung

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Bestellnummer: 8711500913975
Vollständiger Bestellcode: 871150091397530

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
18 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700630766 de_DE pdf 514.2 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Bilder

Product-Photographs-913700630766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals