Deutschland - Deutsch

Philips ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör, Schwarz

Produktbeschreibung

Philips ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör, Schwarz

Bestellnummer: 8719514945258
Vollständiger Bestellcode: 871951494525800

Spezifikationen

Gesamte Länge
37,1 mm
Gesamte Breite
17 mm
Gesamte Höhe
17 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
17 x 17 x 37 mm
Zubehörfarbe
Schwarz
Nettogewicht (Stück)
0,160 kg

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401742412 de_DE pdf 157.4 kB

Bilder

Product-Photographs-911401742412_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals