Deutschland - Deutsch

Philips ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör, Schwarz

Produktbeschreibung

Philips ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör, Schwarz

Bestellnummer: 8719514945241
Vollständiger Bestellcode: 871951494524100

Spezifikationen

Gesamte Länge
37,1 mm
Gesamte Breite
17,8 mm
Gesamte Höhe
17,8 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
18 x 18 x 37 mm
Zubehörfarbe
Schwarz
Nettogewicht (Stück)
0,190 kg

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401742402 de_DE pdf 165.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401742402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals