Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 317.4 kB
Product-Photographs-929002444301_EU ZIP
Product-Diagrams-929002444301_EU ZIP
Produktbeschreibung
LEDtube, Sonstiges, 220-240V, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 107 lm/W, EEL F, S14s, Kunststoff, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Cap/Base
Light Distribution Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Spectral Power Distribution Colour - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
LEDtube 30K LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Life Expectancy Diagram
LEDtube 30K FailureRate