Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 147 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514316744
Vollständiger Bestellcode: 871951431674400

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002997302 pdf 68.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002997302 de_DE pdf 642.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929002997302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002997302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB