Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 638.6 kB
Montageanleitung pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002997002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997002_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 148 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED