Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 641.1 kB
Montageanleitung pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021302_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021302_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 131 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED