Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 648.5 kB
Montageanleitung pdf 4.3 MB
Product-Photographs-929004351902_EU ZIP
Product-Diagrams-929004351902_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1200 mm, 18.9 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
LEDtube MAS 13,5W 70K FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Life Expectancy Diagram
LEDtube MAS 13,5W 70K LifetimeVsTc-LED