Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 Stunde(n), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestellnummer: 929003482202
Vollständiger Bestellcode: 871951443166900

Spezifikationen

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nennlebensdauer
    100.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    10 years

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003482202 pdf 69.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 255.2 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatenblatt
929003482202_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 852.6 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003482202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003482202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA ldt 34.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB