Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169275317
Vollständiger Bestellcode: 872016927531700

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003734402 de_DE pdf 639.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003734402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB