Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 139 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169270626
Vollständiger Bestellcode: 872016927062600

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 180.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003734002 de_DE pdf 643.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003734002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB