Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 139 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514334311
Vollständiger Bestellcode: 871951433431100

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 168.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003044402 de_DE pdf 631.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003044402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB