Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 155 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514290549
Vollständiger Bestellcode: 871951429054900

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002475002 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002475002 de_DE pdf 645.0 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929002475002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002475002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5 IES 59.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB