Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002421302
Vollständiger Bestellcode: 871951433439700

Spezifikationen

  • Sockel
    G5
  • Nennlebensdauer
    60.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002421308 pdf 67.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 181.6 kB
Produktdatenblatt
929002421302_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 835.4 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929002421302_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002421302_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU IES 3.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB