Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 140 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514334373
Vollständiger Bestellcode: 871951433437300

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002421208 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 180.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002421202 de_DE pdf 637.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002421202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB