Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 640.9 kB
Montageanleitung pdf 902.2 kB
Product-Photographs-929001908802_EU ZIP
Product-Diagrams-929001908802_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 138 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc