Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netz-/Gleichstrom, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, Netz-/Gleichstrom, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 929004307602
Vollständiger Bestellcode: 872110311520100

Spezifikationen

  • Sockel
    G5
  • Nennlebensdauer
    60.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004307602 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004307602 de_DE pdf 806.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity pdf 2.8 MB
Montageanleitung
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Montageanleitung
Installation Guide pdf 6.2 MB
Montageanleitung
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929004307602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004307602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 ldt 5.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307602 pdf 931.0 kB