Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netz-/Gleichstrom, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, Netz-/Gleichstrom, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103115188
Vollständiger Bestellcode: 872110311518800

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004307302 pdf 68.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004307302 de_DE pdf 1.1 MB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 pdf 2.8 MB
Montageanleitung
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Montageanleitung
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Montageanleitung
Installation Guide pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929004307302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004307302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 ldt 5.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307302 pdf 1.0 MB