Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netz-/Gleichstrom, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, Netz-/Gleichstrom, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103115164
Vollständiger Bestellcode: 872110311516400

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004307002 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004307002 de_DE pdf 1.1 MB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 pdf 2.8 MB
Montageanleitung
Installation Guide pdf 6.2 MB
Montageanleitung
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Montageanleitung
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929004307002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004307002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 ldt 5.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307002 pdf 931.2 kB