Philips MASTER, LEDtube, T8, Netz-/Gleichstrom, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), ELR/EL-DC
MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T8, Netz-/Gleichstrom, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13, Kunststoff, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)
Spezifikationen
- Sockel
- G13
- Nennlebensdauer
- 75.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle