Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 643.1 kB
Montageanleitung pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003795302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795302_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram