Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestellnummer: 929003795202
Vollständiger Bestellcode: 872016930968500

Spezifikationen

  • Sockel
    G5
  • Nennlebensdauer
    60.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003795202 pdf 66.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 199.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003795202 de_DE pdf 642.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003795202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003795202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5 IES 21.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB