Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 142 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Spezifikationen
- Sockel
- G5
- Nennlebensdauer
- 60.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 5 Jahre