Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8720169163232
Vollständiger Bestellcode: 872016916323200

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003597002 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 157.3 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003597002 de_DE pdf 641.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003597002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003597002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5 IES 6.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-865-T5-929003597002 pdf 600.3 kB