Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 650.6 kB
Product-Photographs-929003596302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596302_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate