Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 643.4 kB
Montageanleitung pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003154002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003154002_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 155.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED
LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED