Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 144.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 929003153902
Vollständiger Bestellcode: 871951441905600

Spezifikationen

  • Sockel
    G5
  • Nennlebensdauer
    60.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003153902 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 240.6 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003153902 de_DE pdf 645.5 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003153902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003153902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 IES 21.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB