Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 142.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestellnummer: 8718699749576
Vollständiger Bestellcode: 871869974957600

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002352302 pdf 67.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 163.5 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002352302 de_DE pdf 635.3 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929002352302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002352302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB