Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestellnummer: 929002352202
Vollständiger Bestellcode: 871869974955200

Spezifikationen

  • Sockel
    G5
  • Nennlebensdauer
    60.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002352202 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 162.5 kB
Produktdatenblatt
929002352202_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 849.2 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929002352202_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002352202_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB